TE 5_011L1142

Запасная часть, TE 5, Конусная гайка редуктора

011L1142

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: TE 5, Обозначение типа: Конусная гайка редуктора

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionReducer Flare Nut I/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Группа продуктовTXV spare parts
Используется совместно сTE 5
Количество в упаковке10 шт
Название продуктаFlare nut
Обозначение типаКонусная гайка редуктора
Размер соединенияNSR 4- 8 6M
Размер соединения[мм]10 мм
Тип продуктаЗапасная часть

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.044 Килограмм
Вес нетто0.044 Килограмм
Volume0.015 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422008613
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm