Запасная часть, GBC E 6s-22s; GBCH 6s-22s; GBC 16s-22s, Защитная крышка
009L7210
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: GBC E 6s-22s; GBCH 6s-22s; GBC 16s-22s, Обозначение типа: Защитная крышка, Защитная крышка
009L7210
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | ???????? ????????? ???????? GBC 16-22s |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b79fdd8d-0fef-4692-8490-a10bb53c91c3 |
| SCIP dossier product name | GBC Seal Cap Kit 6-79s |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | BM/GBC valve spare parts |
| Используется совместно с | GBC 16s-22sGBC E 6s-22sGBCH 6s-22s |
| Количество в упаковке | 6 шт |
| Название продукта | Защитная крышка |
| Обозначение типа | Защитная крышка |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Ширина поперек фаски [мм] | 21 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.021 Килограмм |
| Вес нетто | 0.02 Килограмм |
| Volume | 0.008 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428520072 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |