Запасная часть, Защитная крышка
009L5210
Тип продукта: Запасная часть, Обозначение типа: Защитная крышка, Защитная крышка
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
009L5210
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Seal Cap Kit GBC 90bar 16-22s I/4 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | BM/GBC valve spare parts |
| Используется совместно с | GBC 90bar V3 16s-22s |
| Количество в упаковке | 4 шт |
| Название продукта | Защитная крышка |
| Обозначение типа | Защитная крышка |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Ширина поперек фаски [мм] | 21 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.013 Килограмм |
| Вес нетто | 0.011 Килограмм |
| Volume | 0.01 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162732250 |
| Proposition 65 | No significant risk |