Запасная часть, Защитная крышка
009L5209
Тип продукта: Запасная часть, Обозначение типа: Защитная крышка, Защитная крышка
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
009L5209
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Seal Cap Kit GBC 90bar 6-12s I/4 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | BM/GBC valve spare parts |
| Используется совместно с | GBC 90bar V3 6s-12s |
| Количество в упаковке | 4 шт |
| Название продукта | Защитная крышка |
| Обозначение типа | Защитная крышка |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Ширина поперек фаски [мм] | 21 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.034 Килограмм |
| Вес нетто | 0.009 Килограмм |
| Volume | 0.01 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162732243 |
| Proposition 65 | No significant risk |