Repair Kit, GBC 38s-79s

Ремонтный комплект, Ключ

009G8016

Обозначение типа: Ключ, Используется совместно с: GBC 38s-79s

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material Description????????? ???????? ??? GBC 38s - GBC 79s
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Группа продуктовBM/GBC valve spare parts
Используется совместно сGBC 38s-79s
Количество в упаковке2 шт
Название продуктаГайка/кольцо
Обозначение типаКлюч
Тип продуктаРемонтный комплект
Ширина поперек фаски [мм]42 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.067 Килограмм
Вес нетто0.02 Килограмм
Volume0.1 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428946735
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm