Ремонтный комплект, Гайка пломбировочная
009G8014
Обозначение типа: Гайка пломбировочная, Используется совместно с: GBC 25s-35s
009G8014
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ????????? ???????? ??? GBC 25s - GBC 35s |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | BM/GBC valve spare parts |
| Используется совместно с | GBC 25s-35s |
| Количество в упаковке | 2 шт |
| Название продукта | Гайка/кольцо |
| Обозначение типа | Гайка пломбировочная |
| Тип продукта | Ремонтный комплект |
| Ширина поперек фаски [мм] | 31 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.034 Килограмм |
| Вес нетто | 0.02 Килограмм |
| Volume | 0.036 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428946728 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |