Запасная часть, GBC 38s-79s, Защитная крышка
009G7212
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: GBC 38s-79s, Обозначение типа: Защитная крышка, Защитная крышка
009G7212
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Комплект сервисный для GBC 38-79s |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b79fdd8d-0fef-4692-8490-a10bb53c91c3 |
| SCIP dossier product name | GBC Seal Cap Kit 6-79s |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | BM/GBC valve spare parts |
| Используется совместно с | GBC 38s-79s |
| Количество в упаковке | 4 шт |
| Название продукта | Защитная крышка |
| Обозначение типа | Защитная крышка |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Ширина поперек фаски [мм] | 42 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.093 Килограмм |
| Вес нетто | 0.092 Килограмм |
| Volume | 0.052 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428251631 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |