GBC seal kit

Ремонтный комплект, Ключ

009G7014

Обозначение типа: Ключ, Используется совместно с: GBC 25s-35s

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material Description???????? ????????? ??? GBC 25-35s
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fa7a5173-dd55-49c0-87e0-ee2fd736dc6a
SCIP dossier product nameGBC Repair Kit 6-79s
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовBM/GBC valve spare parts
Используется совместно сGBC 25s-35s
Количество в упаковке120 шт
Название продуктаРемонтный комплект
Обозначение типаКлюч
Тип продуктаРемонтный комплект
Ширина поперек фаски [мм]31 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.153 Килограмм
Вес нетто0.152 Килограмм
Volume0.086 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428288446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm