Ремонтный комплект, Ключ
009G7012
Обозначение типа: Ключ, Используется совместно с: GBC 6s-22s
009G7012
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | ???????? ????????? ??? GBC 6-22s |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | fa7a5173-dd55-49c0-87e0-ee2fd736dc6a |
| SCIP dossier product name | GBC Repair Kit 6-79s |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | BM/GBC valve spare parts |
| Используется совместно с | GBC 6s-22s |
| Количество в упаковке | 116 шт |
| Название продукта | Ремонтный комплект |
| Обозначение типа | Ключ |
| Тип продукта | Ремонтный комплект |
| Ширина поперек фаски [мм] | 21 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.064 Килограмм |
| Вес нетто | 0.062 Килограмм |
| Volume | 0.043 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428132022 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |