Комплект для технического обслуживания, BMT 6; BML 6, Групповая упаковка, 12 шт
009G0025
Тип продукта: Комплект для технического обслуживания, Используется совместно с: BMT 6; BML 6
009G0025
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Сервисный комплект для BML/BMT 6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | BM/GBC valve spare parts |
| Используется совместно с | BML 6BMT 6 |
| Количество в упаковке | 12 шт |
| Название продукта | Diaphragm assembly |
| Обозначение типа | Набор мембран |
| Тип продукта | Комплект для технического обслуживания |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.02 Килограмм |
| Вес нетто | 0.019 Килограмм |
| Volume | 0.004 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422043928 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |