Flange version 1 - Single - Oval - Tongue - Brass

Фланец, 22 мм, Пайка

006-1176

Соединение по стандарту: ASME B 16.22, Материал спец.: Латунь, Используется совместно с: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFlange 7/8 in Soldering
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят1фланец1прокладка
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Используется совместно сCVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке12 шт
Конструкция фланцаЯзык
Материал спец.Латунь
Модификация фланца1.0
Название продуктаFlange set
Размер соединения [дюймы]7/8 in
Размер соединения[мм]22 мм
Соединение по стандартуASME B 16.22
Тип присоединенияПайка
Тип продуктаФланец
Форма фланцаОвальный
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.29 Килограмм
Вес нетто0.248 Килограмм
Volume0.825 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422099819
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm