Фланец, Пайка
006-1174
Соединение по стандарту: ASME B 16.22, Материал спец.: Латунь, Используется совместно с: PHT 85; PHTQ 85
006-1174
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Flange 1 1/8 in Soldering (FA 20) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 50a7ef8c-f38a-428a-968c-7c454ce3964c |
| SCIP dossier product name | FA Spareparts and Acc |
| В комплект входят | 1фланец1прокладка |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Flanges |
| Используется совместно с | PHT 85PHTQ 85 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 12 шт |
| Конструкция фланца | Язык |
| Материал спец. | Латунь |
| Модификация фланца | 2.0 |
| Название продукта | Flange set |
| Размер соединения [дюймы] | 1 1/8 in |
| Соединение по стандарту | ASME B 16.22 |
| Тип присоединения | Пайка |
| Тип продукта | Фланец |
| Форма фланца | Овальный |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.498 Килограмм |
| Вес нетто | 0.456 Килограмм |
| Volume | 0.841 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422100201 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |