Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Brass

Фланец, Пайка

006-1161

Соединение по стандарту: ASME B 16.22, Материал спец.: Латунь, Используется совместно с: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFlange 1/2 in Soldering
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят1фланец1прокладка
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Количество в упаковке16 шт
Конструкция фланцаЖелоб
Материал спец.Латунь
Модификация фланца1.0
Название продуктаFlange set
Размер соединения [дюймы]1/2 in
Соединение по стандартуASME B 16.22
Тип присоединенияПайка
Тип продуктаФланец
Форма фланцаОвальный

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.307 Килограмм
Вес нетто0.278 Килограмм
Volume0.315 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422099826
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm