Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Brass

Фланец, 15 мм, Пайка

006-1150

Соединение по стандарту: ASME B 16.22, Материал спец.: Латунь, Используется совместно с: FA 15

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFlange set 1/2 in Soldering (FA 15)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят2фланца2прокладки2анкерных болта4гайки
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Используется совместно сFA 15
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке12 шт
Конструкция фланцаЖелобЯзык
Материал спец.Латунь
Модификация фланца1.1
Название продуктаFlange set
Размер анкерного болтаM12 x 127 mm
Размер соединения [дюймы]1/2 in
Размер соединения[мм]15 мм
Соединение по стандартуASME B 16.22
Тип присоединенияПайка
Тип продуктаФланец
Форма фланцаОвальный

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.854 Килограмм
Вес нетто0.729 Килограмм
Volume0.854 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422077459
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm