PM 50 - 65
006-1146
Используется совместно с: PM 50 - 65, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 25
006-1146
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Nut (PM/L/LX 50-65 PMFL/FH 300 PMFH 50 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Flanges |
| Используется для продукции, примечание | Для фланцевых соединений |
| Используется совместно с | PM 50 - 65 |
| Количество в упаковке | 25 шт |
| Название продукта | Nut |
| Обозначение типа | Гайка |
| Размер соединения | M14 |
| Тип присоединения | Резьба |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.089 Килограмм |
| Вес нетто | 0.088 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.021 Литр |
| EAN/UPC | 5702422110743 |