EVRA 20; PHT 300; EVSA 25; PHT 85; EVRA 25; PM 5 - 40
006-1141
Используется совместно с: EVRA 20; PHT 300; EVSA 25; PHT 85; EVRA 25; PM 5 - 40, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 40
006-1141
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Staybolt set (PM 5 - 25, PMC 5-20) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Flanges |
| Длина резьбы [дюймы] | 1.772 дюйм |
| Используется для продукции, примечание | Для фланцевых соединений |
| Используется совместно с | EVRA 20EVRA 25EVSA 25PHT 300PHT 85PM 5 - 40 |
| Количество в упаковке | 40 шт |
| Название продукта | Staybolt set |
| Обозначение типа | Набор анкерных болтов |
| Размер соединения | M12 |
| Тип присоединения | Резьба |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.199 Килограмм |
| Вес нетто | 0.198 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.08 Литр |
| EAN/UPC | 5702422110538 |