EVRA 15; FA 25; EVRAT 15; EVRAT 10; EVRA 10
006-1139
Используется совместно с: EVRA 15; FA 25; EVRAT 15; EVRAT 10; EVRA 10, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 40
006-1139
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Staybolt set (FA 25) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Flanges |
| Длина резьбы [дюймы] | 1.378 дюйм |
| Используется для продукции, примечание | Для фланцевых соединений |
| Используется совместно с | EVRA 10EVRA 15EVRAT 10EVRAT 15FA 25 |
| Количество в упаковке | 40 шт |
| Название продукта | Staybolt set |
| Обозначение типа | Болт |
| Размер соединения | M12 |
| Тип присоединения | Резьба |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.172 Килограмм |
| Вес нетто | 0.14 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.07 Литр |
| EAN/UPC | 5702422110484 |