Staybolts and gaskets for flanges

FA 20

006-1136

Используется совместно с: FA 20, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionStaybolt set M12 x 160 (FA15)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Характеристика изделия
Значение
Длина болта [дюймы]8.110 дюйм
Длина болта [мм]206 мм
Длина резьбы [дюймы]0.866 дюйм
Используется совместно сFA 20
Количество в упаковке20 шт
Название продуктаStaybolt set
Обозначение типаНабор анкерных болтов
Размер соединенияM12
Тип присоединенияРезьба
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.293 Kilogram
Вес нетто0.288 Kilogram
Volume0.064 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422111252
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm