Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

Фланец, 25 мм, Сварка встык

006-1130

Соединение по стандарту: EN 10220, Материал спец.: Сталь, Используется совместно с: PHT 85; PHTQ 85

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFlange 25 mm Butt Weld (FA 20)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят1фланец1прокладка
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сPHT 85PHTQ 85
Количество в упаковке12 шт
Конструкция фланцаЯзык
Материал спец.Сталь
Модификация фланца2.0
Название продуктаFlange set
Размер соединения [дюймы]1 in
Размер соединения[мм]25 мм
Соединение по стандартуEN 10220
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаФланец
Форма фланцаОвальный

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.546 Kilogram
Вес нетто0.531 Kilogram
Характеристика изделия
Значение
Volume0.825 Liter
EAN/UPC5702422100171