Flange version 1 - Single - Oval - Tongue - Steel

Фланец, 15 мм, Сварка встык

006-1122

Соединение по стандарту: EN 10220, Материал спец.: Сталь, Используется совместно с: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionWELD FLANGES 1/2''
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят1фланец1прокладка
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Количество в упаковке12 шт
Конструкция фланцаЯзык
Материал спец.Сталь
Модификация фланца1.0
Название продуктаFlange set
Размер соединения [дюймы]1/2 in
Размер соединения[мм]15 мм
Соединение по стандартуEN 10220
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаФланец
Форма фланцаОвальный

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.324 Kilogram
Вес нетто0.32 Kilogram
Volume0.813 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422099840
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm