Flange version 4, 5 and 6 - Set - Square - Tongue - Steel

Фланец, 25 мм, Сварка встык

006-1117

Соединение по стандарту: EN 10220, Материал спец.: Сталь, Используется совместно с: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFlange 25 mm Butt Weld (FA 25)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят2фланца
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно с38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125
Количество в упаковке10 шт
Конструкция фланцаЯзык
Материал спец.Сталь
Модификация фланца5.0
Название продуктаFlange set
Размер соединения [дюймы]1 in
Размер соединения[мм]25 мм
Соединение по стандартуEN 10220
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаФланец
Форма фланцаКвадратн.

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.996 Kilogram
Вес нетто1.974 Kilogram
Volume0.86 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422077411
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm