Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Фланец, 20 мм, Сварка встык

006-1113

Соединение по стандарту: EN 10220, Материал спец.: Сталь, Используется совместно с: FA 15

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionФланцы 3/4 под сварку для FA 15
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят2фланца2прокладки2анкерных болта4гайки
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Используется совместно сFA 15
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке12 шт
Конструкция фланцаЖелобЯзык
Материал спец.Сталь
Модификация фланца1.1
Название продуктаFlange set
Размер анкерного болтаM12 x 127 mm
Размер соединения [дюймы]3/4 in
Размер соединения[мм]20 мм
Соединение по стандартуEN 10220
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаФланец
Форма фланцаОвальный

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.774 Килограмм
Вес нетто0.74 Килограмм
Volume0.854 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422077299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm