Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Фланец, 15 мм, Сварка встык

006-1112

Соединение по стандарту: EN 10220, Материал спец.: Сталь, Используется совместно с: FA 15

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionФланцы под сварку
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят2фланца2прокладки2анкерных болта4гайки
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Используется совместно сFA 15
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке12 шт
Конструкция фланцаЖелобЯзык
Материал спец.Сталь
Модификация фланца1.1
Название продуктаFlange set
Размер анкерного болтаM12 x 127 mm
Размер соединения [дюймы]1/2 in
Размер соединения[мм]15 мм
Соединение по стандартуEN 10220
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаФланец
Форма фланцаОвальный

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.816 Килограмм
Вес нетто0.782 Килограмм
Volume0.854 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422077442
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm