Staybolts and gaskets for flanges

Шпилька М12 х 127 мм, EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12

006-1108

Шпилька М12 х 127 мм, Используется совместно с: EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionШпилька М12 х 127 мм
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Характеристика изделия
Значение
Длина болта [дюймы]5.000 дюйм
Длина болта [мм]127 мм
Длина резьбы [дюймы]0.748 дюйм
Используется для продукции, примечаниеБез фильтра
Используется совместно сEVRA 20FA 15FA 20TE 12
Количество в упаковке20 шт
Название продуктаStaybolt set
Обозначение типаНабор анкерных болтов
Размер соединенияM12
Тип присоединенияРезьба
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.246 Килограмм
Вес нетто0.134 Килограмм
Volume0.171 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422110361
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm