TEVA 85; TEA 85; TEAT 85
006-1106
Используется совместно с: TEVA 85; TEA 85; TEAT 85, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20
006-1106
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Staybolt set M12 x 206 (TEA 85, TEAT85 A |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Flanges |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Длина болта [дюймы] | 8.110 дюйм |
| Длина болта [мм] | 206 мм |
| Длина резьбы [дюймы] | 0.984 дюйм |
| Используется для продукции, примечание | С ФИЛЬТРОМ |
| Используется совместно с | TEA 85TEAT 85TEVA 85 |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Название продукта | Staybolt set |
| Обозначение типа | Набор анкерных болтов |
| Размер соединения | M12 |
| Тип присоединения | Резьба |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.36 Килограмм |
| Вес нетто | 0.356 Килограмм |
| Volume | 0.68 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422077268 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |