Staybolts and gaskets for flanges

EVRA 20; EVRA 25

006-1105

Используется совместно с: EVRA 20; EVRA 25, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionStaybolt set M12 x 240 EVRA 20/25
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Характеристика изделия
Значение
Длина болта [дюймы]9.449 дюйм
Длина болта [мм]240 мм
Длина резьбы [дюймы]0.866 дюйм
Используется для продукции, примечаниеС ФИЛЬТРОМ
Используется совместно сEVRA 20EVRA 25
Количество в упаковке20 шт
Название продуктаStaybolt set
Обозначение типаНабор анкерных болтов
Размер соединенияM12
Тип присоединенияРезьба
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.405 Kilogram
Вес нетто0.4 Kilogram
Характеристика изделия
Значение
Volume0.192 Liter
EAN/UPC5702422077374