Staybolts and gaskets for flanges

????? ??????, EVRA 15; EVRA 10

006-1104

????? ??????, Используется совместно с: EVRA 15; EVRA 10, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material Description????? ??????
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Характеристика изделия
Значение
Длина болта [дюймы]7.402 дюйм
Длина болта [мм]188 мм
Длина резьбы [дюймы]0.748 дюйм
Используется для продукции, примечаниеС ФИЛЬТРОМ
Используется совместно сEVRA 10EVRA 15
Количество в упаковке20 шт
Название продуктаStaybolt set
Обозначение типаНабор анкерных болтов
Размер соединенияM12
Тип присоединенияРезьба
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.331 Килограмм
Вес нетто0.329 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.071 Литр
EAN/UPC5702422077350