Staybolts and gaskets for flanges

TEA 20; TEVA 20; TEAT 20

006-1103

Используется совместно с: TEA 20; TEVA 20; TEAT 20, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionStaybolt set M12 x 170 (TEA20, TEAT 20 A
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Характеристика изделия
Значение
Длина болта [дюймы]6.693 дюйм
Длина болта [мм]170 мм
Длина резьбы [дюймы]0.748 дюйм
Используется для продукции, примечаниеС ФИЛЬТРОМ
Используется совместно сTEA 20TEAT 20TEVA 20
Количество в упаковке20 шт
Название продуктаStaybolt set
Обозначение типаНабор анкерных болтов
Размер соединенияM12
Тип присоединенияРезьба
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.32 Килограмм
Вес нетто0.306 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.18 Литр
EAN/UPC5702422077497