Staybolts and gaskets for flanges

FA 15; EVRA 10

006-1101

Используется совместно с: FA 15; EVRA 10, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionStaybolt set M12 x 107 ( EVRA + FA)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Характеристика изделия
Значение
Длина болта [дюймы]4.213 дюйм
Длина болта [мм]107 мм
Длина резьбы [дюймы]0.748 дюйм
Используется совместно сEVRA 10FA 15
Количество в упаковке20 шт
Название продуктаStaybolt set
Обозначение типаНабор анкерных болтов
Размер соединенияM12
Тип присоединенияРезьба
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.218 Kilogram
Вес нетто0.21 Kilogram
Характеристика изделия
Значение
Volume0.088 Liter
EAN/UPC5702428197175