Запасная часть, AVTA, Терморегулирующий элемент-product-details

Запасная часть, AVTA, Терморегулирующий элемент

003N0148

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: AVTA, Обозначение типа: Терморегулирующий элемент, Терморегулирующий элемент

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionSpare part Thermostatic Element AVTA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовЗапчасти для водяных вентилей
Диапазон температуры AVTA/FJVA [°C] [макс.]90 °C
Диапазон температуры AVTA/FJVA [°C] [мин.]50 °C
Диапазон температуры AVTA/FJVA [°F] [макс.]194 °F
Диапазон температуры AVTA/FJVA [°F] [мин.]122 °F
Длина капиллярной трубки [мм]320 мм
Характеристика изделия
Значение
Длина части капиллярной трубки [дюймы]12 5/8 in
Защитная оболочкаДа
Используется для продукции, примечаниеЗапчасти для TCV
Используется совместно сAVTA
Количество в упаковке20 шт
Макс. температура датчика [°C]130 °C
Макс. температура датчика [°F]266.0 °F
Название продуктаТерморегулирующий элемент
Обозначение типаТерморегулирующий элемент
Тип заправкиПоглощение
Тип продуктаЗапасная часть
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]3/8 x 5 29/32 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]9.5 x 150 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.3 Килограмм
Вес нетто0.253 Килограмм
Volume1.974 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423055050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm