AVTA Service element

Запасная часть, AVTB; AVTA, Терморегулирующий элемент

003N0077

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: AVTB; AVTA, Обозначение типа: Терморегулирующий элемент, Терморегулирующий элемент

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionSpare Part Thermo. Element AVTA/B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовЗапчасти для водяных вентилей
Диапазон температуры AVTA/FJVA [°C] [макс.]30 °C
Диапазон температуры AVTA/FJVA [°C] [мин.]0 °C
Диапазон температуры AVTA/FJVA [°F] [макс.]86 °F
Диапазон температуры AVTA/FJVA [°F] [мин.]32 °F
Диапазон температуры AVTB/FJV [°C] [макс.]30 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры AVTB/FJV [°C] [мин.]0 °C
Диапазон температуры AVTB/FJV [°F] [макс.]86 °F
Диапазон температуры AVTB/FJV [°F] [мин.]32 °F
Длина капиллярной трубки [мм]5000 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы]196 3/4 in
Используется совместно сAVTAAVTB
Количество в упаковке20 шт
Макс. температура датчика [°C]57 °C
Макс. температура датчика [°F]134.6 °F
Название продуктаТерморегулирующий элемент
Обозначение типаТерморегулирующий элемент
Тип заправкиУниверсальный
Тип продуктаЗапасная часть
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]23/32 x 8 1/4 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]18 x 210 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.526 Килограмм
Вес нетто0.113 Килограмм
Volume2.076 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423006878
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm