Запасная часть, AVTB; AVTA, Терморегулирующий элемент
003N0075
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: AVTB; AVTA, Обозначение типа: Терморегулирующий элемент, Терморегулирующий элемент
003N0075
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Ремонтный комплект для клапана AVTA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запчасти для водяных вентилей |
| Диапазон температуры AVTA/FJVA [°C] [макс.] | 30 °C |
| Диапазон температуры AVTA/FJVA [°C] [мин.] | 0 °C |
| Диапазон температуры AVTA/FJVA [°F] [макс.] | 86 °F |
| Диапазон температуры AVTA/FJVA [°F] [мин.] | 32 °F |
| Диапазон температуры AVTB/FJV [°C] [макс.] | 30 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры AVTB/FJV [°C] [мин.] | 0 °C |
| Диапазон температуры AVTB/FJV [°F] [макс.] | 86 °F |
| Диапазон температуры AVTB/FJV [°F] [мин.] | 32 °F |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 2000 мм |
| Длина части капиллярной трубки [дюймы] | 78 3/4 in |
| Используется совместно с | AVTAAVTB |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Макс. температура датчика [°C] | 57 °C |
| Макс. температура датчика [°F] | 134.6 °F |
| Название продукта | Терморегулирующий элемент |
| Обозначение типа | Терморегулирующий элемент |
| Тип заправки | Универсальный |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм] | 18 x 210 mm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.44 Килограмм |
| Вес нетто | 0.298 Килограмм |
| Volume | 2.076 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423002498 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |