Запасная часть, WVFX 10 - 25, Коробка сильфона
003N0070
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: WVFX 10 - 25, Обозначение типа: Коробка сильфона, Блок сильфонов
003N0070
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Комплект запасных частей для WVFX 10-25 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запчасти для водяных вентилей |
| Используется совместно с | WVFX 10 - 25 |
| Количество в упаковке | 15 шт |
| Название продукта | Блок сильфонов |
| Обозначение типа | Коробка сильфона |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.158 Килограмм |
| Вес нетто | 0.14 Килограмм |
| Volume | 0.402 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422024590 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |