AVTA Service element

Запасная часть, AVTB; AVTA, Терморегулирующий элемент

003N0062

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: AVTB; AVTA, Обозначение типа: Терморегулирующий элемент, Терморегулирующий элемент

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionРемонтный комплект для клапана AVTA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовЗапчасти для водяных вентилей
Диапазон температуры AVTA/FJVA [°C] [макс.]90 °C
Диапазон температуры AVTA/FJVA [°C] [мин.]50 °C
Диапазон температуры AVTA/FJVA [°F] [макс.]194 °F
Диапазон температуры AVTA/FJVA [°F] [мин.]122 °F
Диапазон температуры AVTB/FJV [°C] [макс.]90 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры AVTB/FJV [°C] [мин.]50 °C
Диапазон температуры AVTB/FJV [°F] [макс.]194 °F
Диапазон температуры AVTB/FJV [°F] [мин.]122 °F
Длина капиллярной трубки [мм]2000 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы]78 3/4 in
Используется совместно сAVTAAVTB
Количество в упаковке20 шт
Макс. температура датчика [°C]125 °C
Макс. температура датчика [°F]257.0 °F
Название продуктаТерморегулирующий элемент
Обозначение типаТерморегулирующий элемент
Тип заправкиУниверсальный
Тип продуктаЗапасная часть
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]23/32 x 8 1/4 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]18 x 210 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.438 Килограмм
Вес нетто0.389 Килограмм
Volume2.076 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423024186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm