Запасная часть
003F0071
Тип продукта: Запасная часть, Комплект поршней
003F0071
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | WVFX 32/40 Поршневой комплект |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 911d63a4-19d1-4924-b8ea-9b9d17cbc55a |
| SCIP dossier product name | WV Spare Part |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запчасти для водяных вентилей |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 90 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -25 °C |
| Диапазон управляющего давления [бар] [макс.] | 17.00 бар |
| Диапазон управляющего давления [бар] [мин.] | 4.00 бар |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Значение Kv [м³/ч] | 11.000 м³/ч |
| Используется совместно с | WVFX 32WVFX 40 |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Макс. рабочее давление (хладагент), [бар] | 24.1 бар |
| Материал корпуса | Чугун |
| Название продукта | Комплект поршней |
| Обозначение типа | Piston kit |
| Рабочая среда | Пресная водаНейтральный рассол |
| Соед. размер (хладагент) | 1/4 in - 6 mm |
| Соединение внутр./внешн. | Внутр. |
| Тип присоединения | G |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Тип соед. (хладагент) | Отбортовка по SAE |
| Хладагенты | R407HR449BR454AR454CR455AR515BR516A |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.24 Килограмм |
| Вес нетто | 0.217 Килограмм |
| Volume | 0.168 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422015765 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |