Запасная часть
003F0070
Тип продукта: Запасная часть, Блок сильфонов
003F0070
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Spare Part Bellows Unit WVFX 32-40 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
| Безмасляные хладагенты | R513A |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запчасти для водяных вентилей |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон управляющего давления [бар] [макс.] | 17.00 бар |
| Диапазон управляющего давления [бар] [мин.] | 4.00 бар |
| Используется совместно с | WVFX 32WVFX 40 |
| Количество в упаковке | 50 шт |
| Макс. рабочее давление (хладагент), [бар] | 24.1 бар |
| Название продукта | Блок сильфонов |
| Обозначение типа | Bellows unit |
| Совместимость со смазочными материалами | Безмасляные применения |
| Соед. размер (хладагент) | 1/4 in - 6 mm |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Тип соед. (хладагент) | Отбортовка по SAE |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.206 Килограмм |
| Вес нетто | 0.196 Килограмм |
| Volume | 0.402 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422053101 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |