EV215B-product-category

EV215B

EV215B — это электромагнитный клапан прямого действия с двумя/двумя ходами, предназначенный для использования в паровых системах.
Конструкция основана на пластине клапана из ПТФЭ, что обеспечивает высокую надежность работы даже при работе с загрязненным паром.
Корпус клапана изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает длительный срок службы даже при работе с агрессивными парами.

Features and benefits

  • Двухходовой, специально разработан для работы с паром, при температуре 160 °C или 185 °C
  • Температура окружающей среды и режим работы: до 40 °C
  • Резьбовые соединения: G 1/4”
  • Корпус клапана из нержавеющей стали
  • ДН 3
  • NC (нормально замкнутый)
  • EV215B используется с катушкой BQ, переменное напряжение до 185 °C
  • EV215B используется с катушкой из нитрида бора (BN), постоянное напряжение до 160 °C
  • EV215B используется с катушкой BB, переменное напряжение до 160 °C, постоянное напряжение до 140 °C
  • Соединение: ISO 228/1