EVT Copper + coil_068F06

Электромагнитный клапан, EVT 2.0, Функция: НЗ

068F0627

Хладагенты: R744, Значение Kv [м³/ч]: 0.1, Макс. рабочее давление [бар]: 140, Материал соединения: Медь, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 16

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionEVT 2.0 Клапан электромагнитный
Min. PD keep open [bar]0.4 бар
Min. PD keep open [psi]5.8 psi
MOPD [бар / psig]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для электромагнитного клапана
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]122 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-104 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]150 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]0 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]302 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-32 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин]0.100 галлон/мин
Характеристика изделия
Значение
Значение Kv [м³/ч]0.100 м³/ч
Идентичный продукт068F0601
КатушкаНет
Количество в упаковке16 шт
Макс. OPD [psig]29.000 psi
Макс. рабочее давление [бар]140.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]2030 psig
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияМедь
Мин. OPD [бар]2.000 бар
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
НаправлениеУгловой
Опция ручного управленияНет
Привод системы13.5 мм
Размер выпуска [дюймы]3/8 in
Размер клапанного узла[мм]2.00 мм
Размер присоединения входа [дюймы]3/8 in
Совместимость со смазочными материаламиPAGPOE
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаEVT 2.0
ФункцияНЗ
ХладагентыR744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто284 Грамм
Вес нетто240 Грамм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162438770