EVT SS + coil_068F06

Электромагнитный клапан, EVT 1.2, Функция: НЗ

068F0626

Хладагенты: R744, Значение Kv [м³/ч]: 0.05, Макс. рабочее давление [бар]: 140, Материал соединения: Нержавеющая сталь, Размер присоединения входа [мм]: 6, Размер выпуска [мм]: 6, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 16

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionEVT 1.2 Клапан электромагнитный
Min. PD keep open [bar]0.0 бар
Min. PD keep open [psi]0.0 psi
MOPD [бар / psig]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для электромагнитного клапана
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]122 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-104 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]150 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]0 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]302 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-32 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин]0.060 галлон/мин
Характеристика изделия
Значение
Значение Kv [м³/ч]0.050 м³/ч
Идентичный продукт068F0622
КатушкаНет
Количество в упаковке16 шт
Макс. OPD [psig]0.000 psi
Макс. рабочее давление [бар]140.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]2030 psig
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияНержавеющая сталь
Мин. OPD [бар]0.000 бар
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
НаправлениеУгловой
Опция ручного управленияНет
Привод системы13.5 мм
Размер выпуска [мм]6.00 мм
Размер клапанного узла[мм]1.20 мм
Размер присоединения входа [мм]6.00 мм
Совместимость со смазочными материаламиPAGPOE
Тип входного соединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип выходного соединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип продуктаEVT 1.2
ФункцияНЗ
ХладагентыR744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто257 Грамм
Вес нетто220 Грамм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162438756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm