Электромагнитный клапан, EVT 1.2, Функция: НЗ
068F0622
Хладагенты: R744, Значение Kv [м³/ч]: 0.05, Макс. рабочее давление [бар]: 140, Материал соединения: Нержавеющая сталь, Размер присоединения входа [мм]: 6, Размер выпуска [мм]: 6, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 18
068F0622
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Material Description | EVT 1.2 Клапан электромагнитный |
| Min. PD keep open [bar] | 0.0 бар |
| Min. PD keep open [psi] | 0.0 psi |
| MOPD [бар / psig] | 110 bar/1595 psi Coil Dependen |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для электромагнитного клапана |
| Группа продуктов | Электромагнитные клапаны |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 50 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 122 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -104 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 150 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | 0 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 302 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -32 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана |
| Значение Cv [гал/мин] | 0.060 галлон/мин |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Значение Kv [м³/ч] | 0.050 м³/ч |
| Идентичный продукт | 068F0626 |
| Катушка | Нет |
| Количество в упаковке | 18 шт |
| Макс. OPD [psig] | 0.000 psi |
| Макс. рабочее давление [бар] | 140.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 2030 psig |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал соединения | Нержавеющая сталь |
| Мин. OPD [бар] | 0.000 бар |
| Название продукта | Электромагнитный клапан |
| Направление | Угловой |
| Опция ручного управления | Нет |
| Привод системы | 13.5 мм |
| Размер выпуска [мм] | 6.00 мм |
| Размер клапанного узла[мм] | 1.20 мм |
| Размер присоединения входа [мм] | 6.00 мм |
| Совместимость со смазочными материалами | PAGPOE |
| Тип входного соединения | ПОД ПАЙКУ, ODM |
| Тип выходного соединения | ПОД ПАЙКУ, ODM |
| Тип продукта | EVT 1.2 |
| Функция | НЗ |
| Хладагенты | R744 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 268 Грамм |
| Вес нетто | 220 Грамм |
| Volume | 1.183 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162438749 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |