EVT SS + coil_068F06

Электромагнитный клапан, EVT 2.0, Функция: НЗ

068F0621

Хладагенты: R744, Значение Kv [м³/ч]: 0.1, Макс. рабочее давление [бар]: 140, Материал соединения: Нержавеющая сталь, Размер присоединения входа [мм]: 6, Размер выпуска [мм]: 6, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 18

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionEVT 2.0 Клапан электромагнитный
Min. PD keep open [bar]0.4 бар
Min. PD keep open [psi]5.8 psi
MOPD [бар / psig]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для электромагнитного клапана
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]122 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-104 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]150 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]0 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]302 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-32 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин]0.100 галлон/мин
Характеристика изделия
Значение
Значение Kv [м³/ч]0.100 м³/ч
Идентичный продукт068F0628
КатушкаНет
Количество в упаковке18 шт
Макс. OPD [psig]29.000 psi
Макс. рабочее давление [бар]140.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]2030 psig
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияНержавеющая сталь
Мин. OPD [бар]2.000 бар
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
НаправлениеУгловой
Опция ручного управленияНет
Привод системы13.5 мм
Размер выпуска [мм]6.00 мм
Размер клапанного узла[мм]2.00 мм
Размер присоединения входа [мм]6.00 мм
Совместимость со смазочными материаламиPAGPOE
Тип входного соединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип выходного соединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип продуктаEVT 2.0
ФункцияНЗ
ХладагентыR744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто267 Грамм
Вес нетто240 Грамм
Volume1.183 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162442968
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm