Safety relief valve, SFV 20

Предохранительный клапан, SFV 20, G, 22 бар

2416+294

Уставка давления [бар]: 22, Тип присоединения: G, Присоединительный размер выпуска [дюймы]: 11/2дюйма

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSFV 20 T 322 SAFETY VALVE 22 BAR
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа жидкости1
Группа продуктовПредохранительные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]212 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-22 °F
КатегорияIV
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаПредохранительный клапан
НаправлениеУгловой
Номинальный диаметрDN < 25
Характеристика изделия
Значение
Описание продуктаПредохранительный клапан
Подъем [мм]4.00 мм
Примечания0
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]1 1/4 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]11/2дюйма
Проходное сечение (дюймы2)0.394 дюйм²
Проходное сечение (мм2)254.0 мм²
Проходной диаметр [дюймы]0.709 дюйм
Проходной диаметр [мм]18.0 мм
Размер соединения [дюймы]3/4 in
Размер соединения[мм]20 мм
Сертификат на коэфф. диска0.54 кг
Сертификат по давлениюTÜV certificate included
СертификацияCEEACUA
Соединение внутр./внешн.Внешн.
Соединение по стандартуISO 228-1
Тип присоединенияG
Тип продуктаSFV 20
Уставка давления [psig]319 psig
Уставка давления [бар]22 бар
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.132 Килограмм
Вес нетто3.974 Килограмм
Volume2.367 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428192170
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm