Предохранительный клапан, SFV 25, G, 16 бар
2416+270
Уставка давления [бар]: 16, Тип присоединения: G, Присоединительный размер выпуска [дюймы]: 11/2дюйма, Сертификат по давлению: Свидетельство Danfoss прилагается
2416+270
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | SFV 25 T 216 Клапан предохранительный |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Предохранительные клапаны |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 212 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -22 °F |
| Категория | IV |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Предохранительный клапан |
| Направление | Угловой |
| Номинальный диаметр | DN < 25 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Описание продукта | Предохранительный клапан |
| Подъем [мм] | 4.50 мм |
| Примечания | 0 |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 1 1/4 in |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 11/2дюйма |
| Проходное сечение (дюймы2) | 0.643 дюйм² |
| Проходное сечение (мм2) | 415.0 мм² |
| Проходной диаметр [дюймы] | 0.906 дюйм |
| Проходной диаметр [мм] | 23.0 мм |
| Размер соединения [дюймы] | 1 in |
| Размер соединения[мм] | 25 мм |
| Сертификат на коэфф. диска | 0.48 кг |
| Сертификат по давлению | Свидетельство Danfoss прилагается |
| Сертификация | CEEACTSUA |
| Соединение внутр./внешн. | Внешн. |
| Соединение по стандарту | ISO 228-1 |
| Тип присоединения | G |
| Тип продукта | SFV 25 |
| Уставка давления [psig] | 232 psig |
| Уставка давления [бар] | 16 бар |
| Хладагенты | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 4.084 Килограмм |
| Вес нетто | 3.946 Килограмм |
| Volume | 2.589 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428192415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |