Предохранительный клапан, SFA 10/DSV, NPT, 17 бар
148F6317
Уставка давления [бар]: 17, Тип присоединения: NPT, Присоединительный размер выпуска [дюймы]: 3/4дюйма, Сертификат по давлению: Свидетельство Danfoss прилагается
148F6317
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Комплект SFA 10/DSV 10 NPT 217 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| В комплект входят | 2x Safety valves (148F5217)Dual stop valve (148F3055) |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Предохранительные клапаны |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 212 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -58 °F |
| Категория | IV |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 65.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 943 psig |
| Название продукта | Предохранительный клапан |
| Направление | Угловой |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Оборудование | Колпачок |
| Подъем [мм] | 2.30 мм |
| Покрытие | Zn (TLP) |
| Примечания | VALVES DELIVERED SEPARATELY |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 1/2 in |
| Присоединительный размер впускного отверстия [мм] | 10.00 мм |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 3/4дюйма |
| Присоединительный размер выпуска [мм] | 15.0 мм |
| Проходное сечение (дюймы2) | 0.056 дюйм² |
| Проходное сечение (мм2) | 36.3 мм² |
| Проходной диаметр [дюймы] | 0.268 дюйм |
| Проходной диаметр [мм] | 6.8 мм |
| Размер соединения [дюймы] | 3/8 in |
| Размер соединения[мм] | 10 мм |
| Сертификат по давлению | Свидетельство Danfoss прилагается |
| Сертификация | EACUA |
| Соединение по стандарту | ANSI/ASME B 1.20.1 |
| Стандарт сертификации | ISO 4126-1 |
| Тип присоединения | NPT |
| Тип продукта | SFA 10/DSV |
| Уставка давления [psig] | 247 psig |
| Уставка давления [бар] | 17 бар |
| Хладагенты | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 4.3 Килограмм |
| Вес нетто | 4.124 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 11.722 Литр |
| EAN/UPC | 5715162482995 |