Предохранительный клапан, SFA 10, G-product-details

Предохранительный клапан, SFA 10, G

148F4272

Тип присоединения: G, Присоединительный размер выпуска [дюймы]: 3/4дюйма

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity Mass flow [lbm/min]23,1 lbm/min
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow capacity [SCFM]307 SCFM
Material DescriptionSFA 10 T 2300 Safety valve
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа жидкости1
Группа продуктовПредохранительные клапаны
Диапазон температур [°C] [Max]100 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]212 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-58 °F
Количество в упаковке1 шт
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
Название продуктаПредохранительный клапан
Характеристика изделия
Значение
НаправлениеУгловой
ОборудованиеКолпачок
Подъем [мм]2.30 мм
ПокрытиеZn (TLP)
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]1/2 in
Присоединительный размер впускного отверстия [мм]10.00 мм
Присоединительный размер выпуска [дюймы]3/4дюйма
Присоединительный размер выпуска [мм]15.0 мм
Проходное сечение (дюймы2)0.056 дюйм²
Проходное сечение (мм2)36.3 мм²
Проходной диаметр [дюймы]0.268 дюйм
Проходной диаметр [мм]6.8 мм
Размер соединения [дюймы]3/8 in
Размер соединения[мм]10 мм
СертификацияASME
Соединение по стандартуISO 228-1
Стандарт сертификацииBPVC VIII-1BPVC XIII
Тип присоединенияG
Тип продуктаSFA 10
Уставка давления [psig]300 psig
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.121 Килограмм
Вес нетто1.041 Килограмм
Volume1.289 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255095279
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm