Предохранительный клапан, SFA 10H, G, 61 бар
148F4261
Уставка давления [бар]: 61, Тип присоединения: G, Присоединительный размер выпуска [дюймы]: 3/4дюйма, Сертификат по давлению: Свидетельство Danfoss прилагается
148F4261
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | SFA 10H T 261 Клапан предохранительный |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Предохранительные клапаны |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 212 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -58 °F |
| Категория | IV |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 65.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 943 psig |
| Название продукта | Предохранительный клапан |
| Направление | Угловой |
| Оборудование | Колпачок |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Подъем [мм] | 2.30 мм |
| Покрытие | Zn (TLP) |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 1/2 in |
| Присоединительный размер впускного отверстия [мм] | 10.00 мм |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 3/4дюйма |
| Присоединительный размер выпуска [мм] | 15.0 мм |
| Проходное сечение (дюймы2) | 0.056 дюйм² |
| Проходное сечение (мм2) | 36.3 мм² |
| Проходной диаметр [дюймы] | 0.268 дюйм |
| Проходной диаметр [мм] | 6.8 мм |
| Размер соединения [дюймы] | 3/8 in |
| Размер соединения[мм] | 10 мм |
| Сертификат на коэфф. диска | 0.85 кг |
| Сертификат по давлению | Свидетельство Danfoss прилагается |
| Сертификация | EACUA |
| Соединение по стандарту | ISO 228-1 |
| Стандарт сертификации | ISO 4126-1 |
| Тип присоединения | G |
| Тип продукта | SFA 10H |
| Уставка давления [psig] | 885 psig |
| Уставка давления [бар] | 61 бар |
| Хладагенты | R410AR744 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.243 Килограмм |
| Вес нетто | 1.09 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 1.289 Литр |
| EAN/UPC | 5714279885835 |