SFA 10 safety valve_148F4210, 148F4211, 148F4212

Предохранительный клапан, SFA 10H, G, 60 бар

148F4260

Уставка давления [бар]: 60, Тип присоединения: G, Присоединительный размер выпуска [дюймы]: 3/4дюйма, Сертификат по давлению: Свидетельство Danfoss прилагается

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSFA 10H T 260 Клапан предохранительный
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа жидкости1
Группа продуктовПредохранительные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]212 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-58 °F
КатегорияIV
Количество в упаковке1 шт
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
Название продуктаПредохранительный клапан
НаправлениеУгловой
ОборудованиеКолпачок
Характеристика изделия
Значение
Подъем [мм]2.30 мм
ПокрытиеZn (TLP)
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]1/2 in
Присоединительный размер впускного отверстия [мм]10.00 мм
Присоединительный размер выпуска [дюймы]3/4дюйма
Присоединительный размер выпуска [мм]15.0 мм
Проходное сечение (дюймы2)0.056 дюйм²
Проходное сечение (мм2)36.3 мм²
Проходной диаметр [дюймы]0.268 дюйм
Проходной диаметр [мм]6.8 мм
Размер соединения [дюймы]3/8 in
Размер соединения[мм]10 мм
Сертификат на коэфф. диска0.85 кг
Сертификат по давлениюСвидетельство Danfoss прилагается
СертификацияEACUA
Соединение по стандартуISO 228-1
Стандарт сертификацииISO 4126-1
Тип присоединенияG
Тип продуктаSFA 10H
Уставка давления [psig]870 psig
Уставка давления [бар]60 бар
ХладагентыR410AR744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.246 Килограмм
Вес нетто1.09 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1.352 Литр
EAN/UPC5714279885798