Safety relief valve, SFA 15

Предохранительный клапан, SFA 15, G, 15 бар

148F3215

Уставка давления [бар]: 15, Тип присоединения: G, Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]: 3/4, Присоединительный размер выпуска [дюймы]: 1, Сертификат по давлению: Свидетельство Danfoss прилагается

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionSFA 15 T 215 Клапан предохранительный
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1
SCIP dossier product nameSFA 15
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа жидкости1
Группа продуктовПредохранительные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]212 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-58 °F
КатегорияIV
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаПредохранительный клапан
НаправлениеУгловой
Номинальный диаметрDN < 15
Характеристика изделия
Значение
Описание продуктаПредохранительный клапан
Подъем [мм]4.80 мм
Примечания0
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]3/4
Присоединительный размер выпуска [дюймы]1
Проходное сечение (дюймы2)0.206 дюйм²
Проходное сечение (мм2)133.0 мм²
Проходной диаметр [дюймы]0.512 дюйм
Проходной диаметр [мм]13.0 мм
Размер соединения [дюймы]1/2 in
Размер соединения[мм]15 мм
Сертификат на коэфф. диска0.73 кг
Сертификат по давлениюСвидетельство Danfoss прилагается
СертификацияCEEACTSUA
Соединение внутр./внешн.Внешн.
Соединение по стандартуISO 228-1
Тип присоединенияG
Тип продуктаSFA 15
Уставка давления [psig]218 psig
Уставка давления [бар]15 бар
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.873 Килограмм
Вес нетто1.841 Килограмм
Volume1.333 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428194112
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm