BSV safety relief valve

Предохранительный клапан, BSV 8, G, 15 бар

2416+320

Тип входного соединения: G, Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]: 3/4, Присоединительный размер выпуска [дюймы]: 1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionBSV 8 T 315 SAFETY VALVE 15 BAR
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа жидкости1
Группа продуктовПредохранительные клапаны
Диапазон температур [°C] [Max]100 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]212 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-22 °F
Диапазон температуры с POV [°C] [макс.]100 °C
Диапазон температуры с POV [°C] [мин.]-50 °C
Диапазон температуры с POV [°F] [макс.]212 °F
Диапазон температуры с POV [°F] [мин.]-58 °F
Диапазон температуры с предохранительным клапаном [°C] [макс.]100 °C
Диапазон температуры с предохранительным клапаном [°C] [мин.]-30 °C
Диапазон температуры с предохранительным клапаном [°F] [макс.]212 °F
Диапазон температуры с предохранительным клапаном [°F] [мин.]-22 °F
КатегорияIV
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаПредохранительный клапан
НаправлениеУгловой
Номинальный диаметрDN < 15
Описание продуктаПредохранительный клапан
Подъем [мм]1.45 мм
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]3/4
Присоединительный размер выпуска [дюймы]1
Проходное сечение (дюймы2)0.078 дюйм²
Проходное сечение (мм2)50.0 мм²
Проходной диаметр [дюймы]0.315 дюйм
Проходной диаметр [мм]8.0 мм
Размер соединения [дюймы]5/16 in
Размер соединения[мм]8 мм
Сертификат на коэфф. диска0.43 кг
Сертификат по давлениюTÜV certificate included
СертификацияCEEACUA
Соединение внутр./внешн.Внешн.
Соединение по стандартуISO 228-1
Тип входного соединенияG
Тип присоединенияG
Тип продуктаBSV 8
Уставка давления [psig]218 psig
Уставка давления [бар]15 бар
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.658 Килограмм
Вес нетто1.56 Килограмм
Volume1.265 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428191913
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm