BSV safety relief valve

Предохранительный клапан, BSV 8, G, 16 бар

2416+221

Тип входного соединения: G, Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]: 3/4, Присоединительный размер выпуска [дюймы]: 1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionBSV 8 T 216 Клапан предохранительный
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа жидкости1
Группа продуктовПредохранительные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]212 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-22 °F
Диапазон температуры с POV [°C] [макс.]100 °C
Диапазон температуры с POV [°C] [мин.]-50 °C
Диапазон температуры с POV [°F] [макс.]212 °F
Диапазон температуры с POV [°F] [мин.]-58 °F
Диапазон температуры с предохранительным клапаном [°C] [макс.]100 °C
Диапазон температуры с предохранительным клапаном [°C] [мин.]-30 °C
Диапазон температуры с предохранительным клапаном [°F] [макс.]212 °F
Диапазон температуры с предохранительным клапаном [°F] [мин.]-22 °F
КатегорияIV
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаПредохранительный клапан
НаправлениеУгловой
Номинальный диаметрDN < 15
Описание продуктаПредохранительный клапан
Подъем [мм]1.45 мм
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]3/4
Присоединительный размер выпуска [дюймы]1
Проходное сечение (дюймы2)0.078 дюйм²
Проходное сечение (мм2)50.0 мм²
Проходной диаметр [дюймы]0.315 дюйм
Проходной диаметр [мм]8.0 мм
Размер соединения [дюймы]5/16 in
Размер соединения[мм]8 мм
Сертификат на коэфф. диска0.43 кг
Сертификат по давлениюСвидетельство Danfoss прилагается
СертификацияCEEACTSUA
Соединение внутр./внешн.Внешн.
Соединение по стандартуISO 228-1
Тип входного соединенияG
Тип присоединенияG
Тип продуктаBSV 8
Уставка давления [psig]232 psig
Уставка давления [бар]16 бар
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.66 Килограмм
Вес нетто1.563 Килограмм
Volume1.33 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428192873
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm